MCD50396BT5G3X00CV1

134N9352

La production de ce produit a été arrêtée.

MCD50396BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 V CA, 396A, IP00

Code de modèle: MCD50396BT5G3X00CV1

Détails du produit

Poids brut 30.2 kg
Poids Net 30.2 kg
Volume 66.6 l
Numéro EAN 5710107953578

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 5 500
Courant nominal 0396 396A
Bipasse B Avec contacteur bipasse
Phase T Triphasé
Tension secteur 5 200-525 V CA
Boîtier G3 Châssis taille 3
Réservé X Réservé
Classe de protection IP 00 IP00
Tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Code type partie 1 MCD50396BT5G3X00CV1
Catalogue produits GLBL Global (standard)
Code modèle 01 MCD50396BT5G3X00CV1
Poids brut calculé [kg] 32
Poids net calculé [kg] 30.2
Site depuis ligne de cde B901
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality