Elektromagnetický ventil, EVT 1.2, Funkce: NC

068F0622

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Chladivo (Chladiva): R744, Kv - hodnota [m³/h]: 0.05, Max. provozní tlak [bar]: 140, Materiál přípojek: Nerezová ocel, Velikost přípojky [mm]: 6, Výstup - rozměr [mm]: 6.00, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 18

Detalles del producto

Brutto hmotnost 268 Gram
Čistá hmotnost 220 Gram
Objem 1.183 Liter
EAN 5715162438749

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.06 gal/min
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkce NC
Grupo de productos Solenoid valves
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.05 m³/h
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Nombre de producto Válvula solenoide
Opción de funcionamiento manual No
Pakendi formaat Multipakend
Producto igual 068F0626
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -32 °F
Refrigerante(s) R744
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 6 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo EVT 1.2
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 1.2 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODM
Ühenduse materjal Roostevaba teras

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality