Vanddyser, 1.46 l/h, 80 °, Hul

030L5145

Venligst kontakt kundeservice

HX 0.4 gph 80°H

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.033 Kilogram
Nettovægt 0.032 Kilogram
Volume 0.023 Liter
EAN nr. 5702424657901

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
CE-mærket Yes
CEN Nej
Definitionspunkt [USgal/h] 10 bar tap water
Description HX 0.4 gph 80°H
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtertype Ingen
Form Konisk
Gevind 9/16-24 UNEF
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapacitet [l/h] 1.46 l/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
LE Anti dryp ventil Nej
Materialetype SnNi coated brass
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Water nozzles
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dossier produktnavn HX nozzles
Spredningsmønster Hul
spredningsmønsterafmærkning H
Spredningsvinkel [°] 80 °
Type HX
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality