Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Tips: Adapteri

Product details

Bruto svars 0.232 Kilogram
Neto svars 0.163 Kilogram
Volume 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Contain batteries No
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Diametrs [mm] [Max] 15 mm
Diametrs [mm] [Min] 250 mm
Izstrādājumu grupa Accessories - SAC
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] 40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] 16 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tips Adapters

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality