Apkures kabeļi, DEVIpipeguard™ (T), 250 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

98300864

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 0.128 Kilogram
Neto svars 0.127 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN 5703466213520

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Description DEVIpipeguard 10 zils 250m plēve Thermon
Ekrāna vītnes segums [%] [Min] 70 %
EU RoHS compliance Out of scope
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 5.8 mm
Kabeļa ekrāns Alvota vara vītne
Kabeļa garums [m] 250 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeļa platums [mm] 13.6 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 64 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Pipe / tank frost protection
Pildvielas materiāls TPE
Produkta versija Drum
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums VDE
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 85 °C
Tips DEVIpipeguard™ (T)
UL evaluated Out of scope
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija Pašregulējoša matrica
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne TPE
Ārējās loksnes krāsa Zils

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality