Apkures kabeļi, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

98300019

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 87 Gram
Neto svars 64 Gram
EAN 5703466217801

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums UkrTEST
CE
EAC
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Description DEVIpipeheat 10 V2 Regulējams atbilstoši garumam
Elementa IP klase 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 5.3 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 1 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeļa platums [mm] 7.7 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Lietošana Pipe / tank frost protection
Pildvielas materiāls TPE
Produkta versija Cut-to-length
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums CE
EAC
UkrTEST
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 65 °C
Tips DEVIpipeheat™ 10 V2
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija Savstarpēji saistīts poliofelīns
Vadītāja tips Alvots varš
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne TPE
Ārējās loksnes krāsa Gaiši zils

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality