Apkures kabeļi, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 35 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 400

83900202

EL: 8172963

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Produkta informācija

Bruto svars 4.086 Kilogram
Neto svars 4.045 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466192870

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 10 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 2.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DTWK
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 2
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 400 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description DEVIasphalt 30T 35m 1090W 400V
Divu vadītāju ekrāns [mm²] Cu 1.0
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 7 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 35 m
Kabeļa jauda [W/m] 30 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 146.7
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Asphalt ice and snow melting
Pakotnes augstums [mm] 92 mm
Pakotnes dziļums [mm] 386 mm
Pakotnes platums [mm] 386 mm
Pildvielas materiāls PEX
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
Siltuma izvade [W] 1090 W
Stiepes izturība [N] >300 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 85 °C
Tips DEVIasphalt™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija FEP
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne XPLO
Ārējās loksnes krāsa Melns
Īsa perioda temperatūra [°C] [Max] 240 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality