ABN enerģijas pārveidotājs, Elastīgs, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC (parasti aizvērts), 1 m

193B2147

Piedziņa ABN-FBH 230V NC

Produkta informācija

Bruto svars 0.118 Kilogram
Neto svars 0.116 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702425082535

 

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Description Piedziņa ABN-FBH 230V NC
IP protection class IP54
Izpildmehānisma tips ABN-FBH
Izstrādājumu grupa ABN-FBH
Kabeļa garums [m] 1 m
Komplekta piederumi no adapter
Pievienošanas izmērs Elastīgs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Strāvas patēriņš [W] 1 W
Tips ABN Actuator
Vārsta funkcija NC (parasti aizvērts)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality