Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L1017

Flow [gpm] [Max]: 0.5, Flow [l/min] [Max]: 2, Operating pressure [barg] [Max]: 80, Operating pressure [psig] [Max]: 1150, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/4 in, Outlet connection size [in]: 1/4 in

Produkta informācija

Bruto svars 1.389 Kilogram
Neto svars 1.385 Kilogram
Volume 1.665 Liter
EAN 5715162674925

 

Apkalpojams Yes
Atvēršanas laiks [ms] [maks.] 250 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.] 250 ms
Blīves materiāls FKM
Ceļu skaits 3/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [barg] [maks.] 80 barg
Darba spiediens [barg] [min.] 1 barg
Darba spiediens [psig] [maks.] 1150 psig
Darba spiediens [psig] [min.] 15 psig
Darbība Direct
Daļu programmas nosaukums VDHT
Description VDHT 2E 3/2-NPT 1/4
Funkcija NO
NC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
Izpildmehānisma izmērs [mm] 13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
Izstrādājuma apraksts Solenoid operated valves
Izstrādājumu grupa Valve
Korpusa materiāls AISI 304
Lietošana Industrial
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 37 °F
Materiāla tips Neutral media
Plūsma [gpm] [maks.] 0.5 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 0 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 2 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 0 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma standarts NPT
Savienojuma tips Vītne
Slēgšanas laiks [ms] [maks.] 250 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.] 250 ms
Tipa apzīmējums VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Tips VDHT 3/2
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virziens Taisnvirziena

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality