Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Flow [gpm] [Max]: 32, Flow [l/min] [Max]: 120, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 3/4, Outlet connection size [in]: 3/4

Produkta informācija

Bruto svars 8.234 Kilogram
Neto svars 7.327 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5715162675656

 

Apstiprinājums UL
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [barg] [maks.] 140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.] 2000 psig
Description VDHT BL3 3/4 NC NPT N
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4
Izstrādājuma apraksts Solenoid operated valves
Izstrādājumu grupa Valve
Lietošana Industrial
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 194 °F
Plūsma [gpm] [maks.] 32 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 120 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma standarts NPT
Tipa apzīmējums VDHT BL3 3/4-3/4 NC
Tips VDHT 2/2
UL evaluated Yes
Vielas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Virzuļa diametrs Ø [mm] 35 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality