Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0174

Flöde [gpm] [Max]: 4, Flöde [l/min] [Max]: 15, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2000, Anslutning, standard: NPT

Produktinformation

Bruttovikt 1.569 Kilogram
Nettovikt 1.534 Kilogram
Volym 1.689 Liter
EAN 5715162672600

 

Anslutning, standard NPT
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 3/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 140 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 2 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2000 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 29 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Drift Direct pilot operated
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Flöde [gpm] [Max] 4 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0.3 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 15 l/min
Flöde [l/min] [Min] 1 l/min
Funktion NO
NC
Husmaterial AISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 37 °F
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Rak
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 250 ms
Stängningstid [ms] [Min] 250 ms
Typ VDHT 3/2
Typbeteckning VDHT 15 E NC-NO
Tätn. mat. FKM
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 250 ms
Öppningstid [ms] [Min] 250 ms

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality