Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0090

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2000, Connection standard: BSP, Inlet connection size [in]: 3/4 in, Outlet connection size [in]: 3/8 in

Produkta informācija

Bruto svars 1.394 Kilogram
Neto svars 1.3 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5715162679319

 

Apkalpojams Yes
Atvēršanas laiks [ms] [maks.] 700 ms
Atvēršanas laiks [ms] [min.] 500 ms
Blīves materiāls FKM
Ceļu skaits 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [barg] [maks.] 140 barg
Darba spiediens [barg] [min.] 4 barg
Darba spiediens [psig] [maks.] 2000 psig
Darba spiediens [psig] [min.] 51 psig
Darbība Pilot operated
Daļu programmas nosaukums VDHT
Description VDHT 3/4 - 1/2 EA NC BSP
Funkcija NC
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4 in
Izpildmehānisma izmērs [mm] 13.5 mm
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
Izstrādājuma apraksts Solenoid operated valves
Izstrādājumu grupa Valve
Korpusa materiāls AISI 304
Lietošana Industrial
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 194 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Materiāla tips Neutral media
Plūsma [gpm] [maks.] 16 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 0 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 60 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 0 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma standarts BSP
Savienojuma tips Vītne
Slēgšanas laiks [ms] [maks.] 1200 ms
Slēgšanas laiks [ms] [min.] 900 ms
Tipa apzīmējums VDHT EA 3/4-1/2 NC
Tips VDHT 2/2
Vielas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virziens Leņķa caurule
Virzuļa diametrs Ø [mm] 18 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality