Solenoid operated valves, VDH 30 EC, Hydraulic

180L0046

Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030, Connection standard: Cetop 3

Produkta informācija

Bruto svars 4.05 Kilogram
Neto svars 3 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162674321

 

Atvēršanas laiks [ms] [maks.] 110 ms
Ceļu skaits 4/3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [barg] [maks.] 140 barg
Darba spiediens [psig] [maks.] 2030 psig
Description VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316
Funkcija NC
Izstrādājuma apraksts Solenoid operated valves
Izstrādājumu grupa Valve
Korpusa materiāls AISI 304
Lietošana Hydraulic
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 37 °F
Plūsma [gpm] [maks.] 7.9 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 0.2 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 30 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 1 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma standarts Cetop 3
Slēgšanas laiks [ms] [maks.] 130 ms
Tipa apzīmējums VDH 30 EC
Tips VDH 3/2, 4/3
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 3 °C

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality