Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7021

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308

Produkta informācija

Bruto svars 187 Kilogram
Neto svars 163.5 Kilogram
Volume 193.756 Liter
EAN 5715162673188

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 70 (Without motor)
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] 5 barg
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] 72 psig
Drenāžas savienojuma izmērs [collas] 1/4 colla
Drenāžas savienojuma standarts BSPP
Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] 6.6 gal/min
HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] 40 barg
HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] 580 psig
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] 2 barg
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] 29 psig
HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] 308 gal/min
HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] 70 m³/h
HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP izplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] 83 barg
HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1200 psig
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 132 N-m
Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] 132 lbf∙ft
Izcelsmes valsts Denmark
Izstrādājuma apraksts iSave
Izstrādājumu grupa Energy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tips BSPP
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [barg] 13 barg
LP ien./iz. maks. statiskais testa spiediens [psig] 189 psig
LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] 1 barg
LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] 11 psig
LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [barg] [min.] 2 barg
LP ieplūdes pieļaujamais darba spiediens [psig] [min.] 29 psig
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] 308 gal/min
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] 70 m³/h
LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
LP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] 10 barg
LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] 145 psig
LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 5 barg
LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 72 psig
LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 95 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Materiāla tips Duplex
Super Duplex
Montāžas orientācija Vertical
Horizontal
Bare shafted
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] 140 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] 190 N-m
Plūsma [gpm] [min.] 220 gal/min
Plūsma [m³/h] [Min] 50 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 86 dBA
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [barg] [maks.] 108 barg
Statiskais testa spiediens HP, ien./iz. [psig] [min.] 1566 psig
Tipa apzīmējums ISAVE 70
Tips iSave 50-70
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 35 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 875 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 650 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality