Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7001

Mounting orientation: Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 15, Rated power [kW]: 11

Produkta informācija

Bruto svars 342 Kilogram
Neto svars 300 Kilogram
Volume 669.9 Liter
EAN 5715162673447

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [barg] [maks.] 5 barg
Diferenciālā spiediena, HP, ien./iz. [psig] [maks.] 72 psig
Drenāžas savienojuma izmērs [collas] 1/4 colla
Drenāžas savienojuma standarts BSPP
Eļļošanas plūsma: 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Eļļošanas plūsma: 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
HP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 83 barg
HP ieplūdes spiediens [barg] [min.] 20 barg
HP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 1200 psig
HP ieplūdes spiediens [psig] [min.] 290 psig
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [barg] [min.] 3 barg
HP ieplūdes spiediens, intermitējošs [psig] [min.] 44 psig
HP izejošā plūsma [gpm] [maks.] 181 gal/min
HP izejošā plūsma [m³/h] [maks.] 41 m³/h
HP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
HP izplūdes savienojuma standarts Victaulic
HP izplūdes spiediens [barg] [maks.] 83 barg
HP izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1200 psig
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 150 N-m
Iedarbināšanas griezes moments [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft
IP protection class IP55
Izcelsmes valsts Denmark
Izstrādājuma apraksts iSave
Izstrādājumu grupa Energy Recovery Device
Iztukšošanas savienojuma tips BSPP
LP ien./iz.: maks. plūsma [barg] 1 barg
LP ien./iz.: maks. plūsma [psig] 18 psig
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [gpm] [maks.] 295 gal/min
LP ieplūdes pieļaujamā darba plūsma [m³/h] [maks.] 67 m³/h
LP ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
LP ieplūdes savienojuma standarts Victaulic
LP ieplūdes spiediena maksimums [barg] 10 barg
LP ieplūdes spiediena maksimums [psig] 145 psig
LP ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 5 barg
LP ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 72 psig
LP izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 colla
LP izplūdes spiediens [barg] [min.] 1 barg
LP izplūdes spiediens [psig] [min.] 15 psig
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 104 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Materiāla tips Duplex
Super Duplex
Montāžas orientācija Horizontal
Motora apkārtējās vides temperatūra [°C] [maks.] 40 °C
Motora apkārtējās vides temperatūra [°F] [maks.] 104 °F
Motora griezes moments min. ātruma gadījumā [Nm] 95 N-m
Motora griezes moments min. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl] 70 lbf∙ft
Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nm] 108 N-m
Motora griezes moments nom. ātruma gadījumā [Nmlbf*fl] 80 lbf∙ft
Motora izolācijas klase B
Motora poli 6
Motora rāmja izmērs 160L
Motora spriegums 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motora standarts IEC
Motora strāva [A] 22 A
Nominālā jauda [kW] 11 kW
Nominālā jauda [ZS] 15
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 57,3x20,8x29
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1460x530x740
Pamata ietvars Stainless
Pieļaujamais darba griezes moments [mārc. p.] [maks.] 75 lbf∙ft
Pieļaujamais darba griezes moments [Nm] [maks.] 102 N-m
Plūsma [gpm] [min.] 92 gal/min
Plūsma [m³/h] [Min] 21 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 84 dBA
Tipa apzīmējums ISAVE 40
Tips iSave 40
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 40 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 1200 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 600 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality