APP pumps, APP 86/1700

180B7809

Flow [gpm] [Max]: 387, Flow [l/min] [Max]: 1466.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1700, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svars 211.25 Kilogram
Neto svars 179.822 Kilogram
Volume 187.425 Liter
EAN 5715162670620

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Drenāžas savienojuma izmērs [collas] 1/4 colla
Drenāžas savienojuma standarts BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 in
Ieplūdes savienojuma standarts Flange
ieplūdes savienojuma tips ATLOKS
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] 10 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] 145 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 5 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.] 2.5 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.] 36 psig
Izcelsmes valsts Denmark
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3 in
Izplūdes savienojuma standarts Flange
Izplūdes savienojuma tips ATLOKS
Izplūdes spiediens [barg] [maks.] 70 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.] 30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1015 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.] 435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.] 888 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 54.2 in³/rev
Izstrādājuma apraksts APP pumps
Izstrādājumu grupa Pump
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls Duplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 387 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 158 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 1466.6 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 600 l/min
Plūsma [m³/h] [Max] 88 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min] 36 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas No
Tipa apzīmējums APP 86/1700
Tips APP 53-92
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 1700 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 700 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality