APP pumps, APP 8.2

180B3008

Flow [gpm] [Max]: 36, Flow [l/min] [Max]: 138.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Product details

Bruto svars 36.058 Kilogram
Neto svars 33.969 Kilogram
Volume 34.073 Liter
EAN 5715162667682

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Approval CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Country of origin Denmark
Description Pump for sea- or brackish water
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) M6
Drenāžas savienojuma standarts Metric
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks) M42
Ieplūdes savienojuma standarts Metric
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Inlet pressure [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure [barg] [Min] 0.5 barg
Inlet pressure [psig] [Max] 72.5 psig
Inlet pressure [psig] [Min] 7.3 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max] 5 barg
Inlet pressure peak [psig] [Max] 73 psig
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks) M42
Izplūdes savienojuma standarts Metric
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izspiešana [cm³/apgr.] 80.4 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 4.91 in³/rev
Izstrādājuma apraksts APP pumps
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls Duplex
Media temperature [°F] [Max] 122 °F
Media temperature [°F] [Min] 36 °F
Outlet pressure [barg] [Max] 83 barg
Outlet pressure [barg] [Min] 20 barg
Outlet pressure [psig] [Max] 1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min] 290 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 36 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 13 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 138.5 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 50 l/min
Plūsma [m³/h] [Max] 8.3 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min] 3 m³/h
Product group Pump
REACH Candidate List substances No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 78 dBA
Speed [rpm] [Max] 1800 rpm
Speed [rpm] [Min] 700 rpm
Tipa apzīmējums APP 8.2
Type APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality