APP pumps, APP 6.5

180B3006

Flow [gpm] [Max]: 27.8, Flow [l/min] [Max]: 107.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svars 36.05 Kilogram
Neto svars 28.25 Kilogram
Volume 81.184 Liter
EAN 5715162667354

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) M6
Drenāžas savienojuma standarts Metric
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs (metrisks) M42
Ieplūdes savienojuma standarts Metric
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] 5 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] 73 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 5 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.] 0.5 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 72.5 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.] 7.3 psig
Izcelsmes valsts Denmark
Izplūdes savienojuma izmērs (metrisks) M42
Izplūdes savienojuma standarts Metric
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izplūdes spiediens [barg] [maks.] 83 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.] 20 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1200 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.] 290 psig
Izspiešana [cm³/apgr.] 63.3 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 3.86 in³/rev
Izstrādājuma apraksts APP pumps
Izstrādājumu grupa Pump
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls Duplex
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 27.8 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 9.7 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 107.2 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 37.5 l/min
Plūsma [m³/h] [Max] 6.4 m³/h
Plūsma [m³/h] [Min] 2.2 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 78 dBA
Tipa apzīmējums APP 6.5
Tips APP 5.1-10.2
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 700 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality