PAHT C pumps, PAHT C 4

180B1032

Flow [gpm] [Max]: 2.6, Flow [l/min] [Max]: 10.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svars 5.078 Kilogram
Neto svars 4.729 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162667347

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls FFKM
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAHT C 4
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) M6
Drenāžas savienojuma standarts Metric
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Ieplūdes savienojuma standarts BSPP
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] 4 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] 58 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 4 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.] 0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 58 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.] 0 psig
Izcelsmes valsts Denmark
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes savienojuma standarts BSPP
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izplūdes spiediens [barg] [maks.] 100 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.] 30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.] 1450 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.] 435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.] 4 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 0.24 in³/rev
Izstrādājuma apraksts PAHT C pumps
Izstrādājumu grupa Pump
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls AISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 2.6 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 0.7 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 10.1 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 2.9 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 76 dBA
Tipa apzīmējums PAHT C 4
Tips PAHT C 2-6.3
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 3000 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 1000 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality