PAHT G pumps, PAHT G 25

180B1010

Flow [gpm] [Max]: 13.5, Flow [l/min] [Max]: 52.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2320, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svars 23.65 Kilogram
Neto svars 17.622 Kilogram
Volume 20.28 Liter
EAN 5715162666845

 

Apkalpojams Spare parts PAHT G 25/32
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) M6
Drenāžas savienojuma standarts Metric
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 in
Ieplūdes savienojuma standarts BSPP
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Ieplūdes spiediena maksimums [barg] [maks.] 20 barg
Ieplūdes spiediena maksimums [psig] [maks.] 290 psig
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 6 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.] 0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 87 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.] 0 psig
Izcelsmes valsts Denmark
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4 in
Izplūdes savienojuma standarts BSPP
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izplūdes spiediens [barg] [maks.] 160 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.] 30 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.] 2320 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.] 435 psig
Izspiešana [cm³/apgr.] 25 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 1.53 in³/rev
Izstrādājuma apraksts PAHT G pumps
Izstrādājumu grupa Pump
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls AISI 316
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 1000 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 13.5 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 3.3 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 52.2 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 12.9 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 79 dBA
Tipa apzīmējums PAHT G 25
Tips PAHT G 20-32
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 2400 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 700 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality