PAH pumps, PAH 6.3

180B0023

Flow [gpm] [Max]: 2.7, Flow [l/min] [Max]: 10.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Produkta informācija

Bruto svars 4.768 Kilogram
Neto svars 4.466 Kilogram
Volume 5.826 Liter
EAN 5715162666838

 

Apkalpojams Yes
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra [°F] [Min] 32 °F
Apstiprinājums CE
ATEX atbilstība No
Blīves materiāls NBR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH6.3
Drenāžas savienojuma izmērs (metrisks) M6
Drenāžas savienojuma standarts Metric
EU RoHS compliance Out of scope
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Ieplūdes savienojuma standarts BSPP
ieplūdes savienojuma tips Vītne
Ieplūdes spiediens [barg] [maks.] 4 barg
Ieplūdes spiediens [barg] [min.] 0 barg
Ieplūdes spiediens [psig] [maks.] 58 psig
Ieplūdes spiediens [psig] [min.] 0 psig
Izcelsmes valsts Denmark
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes savienojuma standarts BSPP
Izplūdes savienojuma tips Vītne
Izplūdes spiediens [barg] [maks.] 140 barg
Izplūdes spiediens [barg] [min.] 10 barg
Izplūdes spiediens [psig] [maks.] 2030 psig
Izplūdes spiediens [psig] [min.] 145 psig
Izspiešana [cm³/apgr.] 6.3 cm³/rev
Izspiešana [kubikcollas/apgr.] 0.38 in³/rev
Izstrādājuma apraksts PAH pumps
Izstrādājumu grupa Pump
Iztukšošanas savienojuma tips Thread
Korpusa materiāls AISI 304
Līdzekļa temperatūra [°F] [Max] 122 °F
Līdzekļa temperatūra [°F] [Min] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pastāvīgais ātrums [apgr./min] [min.] 700 rpm
Plūsma [gpm] [maks.] 2.7 gal/min
Plūsma [gpm] [min.] 0.9 gal/min
Plūsma [l/min] [maks.] 10.6 l/min
Plūsma [l/min] [min.] 3.6 l/min
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skaņas spiediena līmenis [dB(A)] 76 dBA
Tipa apzīmējums PAH 6.3
Tips PAH 2-6.3
UL evaluated Out of scope
Vielas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 1800 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 700 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality