Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148G3587 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
spiediena vadības vārsts, KDC 65 A 0.5
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


spiediena vadības vārsts, KDC 65 A 0.5
148G3587
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|