Spiediena regulētājvārsts, OFV-SS 25

148G3195

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

Produkta informācija

Bruto svars 2.376 Kilogram
Neto svars 2 Kilogram
Volume 4.337 Liter
EAN 5702428191340

 

Apkalpojams Press. regul. valve spare part
Aprīkojums Vāciņš
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] [maks.] 1.744 gal/min
Cv vērtība [gal/min] [min.] 0 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Izstrādājuma apraksts Pārplūdes vārsts
Izstrādājuma nosaukums Spiediena regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija Art. 3, par. 3
Krāsa Pelēka
Kv vērtība [m³/h] [maks.] 1.5 m³/h
Kv vērtība [m³/h] [min.] 0 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma izmērs [collas] 1 in
Savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Savienojuma standarts EN 10220
Savienojuma tips Metināta saduršuve
Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.] 8 bar
Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.] 2 bar
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] 116 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] 2 psig
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips OFV-SS 25
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality