Pārslēdzes vārsts, DSV 10

148F3054

Izplūdes savienojuma tips: G, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4

Product details

Bruto svars 2.548 Kilogram
Neto svars 1.45 Kilogram
Volume 3.627 Liter
EAN 5702428657358

 

Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Paint Reddish brown
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 24.21 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Drošības vārsta sav. izmērs [collas] 3/4 in
Drošības vārsta sav. izmērs [mm] 20 mm
Drošības vārsta savienojuma st. EN 10220
Drošības vārsta savienojuma tips Metināmi nipeļi
Equipment Cap
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
ieplūdes savienojuma tips ND15 Welding nipples
Izplūdes savienojuma komentāri Savienojums
Izplūdes savienojuma tips G
Kategorija Art. 3, par. 3
Kv value [m³/h] 5.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 65 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 943 psig
Outlet connection size [in] 3/4
Outlet Internal/External Internal
Papildinformācija Outlet: G1/2
Parts included Incl.Kit
Product description Double stop valve
Product group Safety relief valves
Product Name Description Change-over valve
Refrigerants R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Savienojuma standarts EN 10220
ISO 228-1
Temperature range [°F] [max] 212 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Type DSV 10
Virziens Trīs ceļu
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality