Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

148F3011

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 32, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 1/4

Produkta informācija

Bruto svars 11.6 Kilogram
Neto svars 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242486

 

Aprīkojums Vāciņš
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Aukstumaģenti R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 34.8 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Drošības vārsta kombinācija 2 x SFV 25
Drošības vārsta sav. izmērs [collas] 1 1/4 in
Drošības vārsta sav. izmērs [mm] 32 mm
Drošības vārsta savienojuma st. EN 10220
Drošības vārsta savienojuma tips Metināms atloks
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Iekļautās daļas Iekļ. komplekts
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 32 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināms atloks
Izplūde, iekšēja/ārēja Iekšējs
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 1/4
Izplūdes savienojuma komentāri Vītnes atloks
Izplūdes savienojuma tips G
Izstrādājuma apraksts Dubults slēgvārsts
Izstrādājuma nosaukums Pārslēdzes vārsts
Izstrādājumu grupa Safety relief valves
Kategorija II
Krāsa Sarkanīgi brūna
Kv vērtība [m³/h] 30 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 40 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 580 psig
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts EN 10220
ISO 228-1
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips DSV 2
Virziens Trīs ceļu
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality