Funkcijas modulis, SCA-X 100, SVL Flexline, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65

148B5774

Izmantots produktam: SCA-X 100

Produkta informācija

Bruto svars 11.434 Kilogram
Neto svars 7.162 Kilogram
Volume 56.025 Liter
EAN 5702428500616

 

Apkalpojams SVL Flexline rezerves daļas
Aprīkojums Vāciņš
Aukstumaģenti R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums SCA-X
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izmantots produktam SCA-X 100
Izstrādājuma nosaukums Funkcijas modulis
Izstrādājumu grupa Check valves
Maks. Maks. spiediens [bar] 65 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 943 psig
Produktu piederumi SVL Flexline piederumi
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tipa apzīmējums Pilnīga augšdaļa
Tips SCA-X 100
Zīmols SVL Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality