Pretvārsts, CHV-X 15, Virziens: Leņķa caurule, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B5237

Savienojuma materiāls: Tērauds, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

Produkta informācija

Bruto svars 1.55 Kilogram
Neto svars 1.35 Kilogram
Volume 2.612 Liter
EAN 5702428476089

 

Apkalpojams SVL Flexline rezerves daļas
Aukstumaģenti R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 9.3 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums CHV-X
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Pretvārsts
Izstrādājuma nosaukums Pretvārsts
Izstrādājumu grupa Check valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Krāsa Sarkanīgi brūna
Kv vērtība [m³/h] 8 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Min. OPD [bāri] 0.04 bar
Min. OPD [psi] 0.62 psi
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi SVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm] 15 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tips Metināta saduršuve
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips CHV-X 15
Virziens Leņķa caurule
Zīmols SVL Flexline
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality