Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148B5004 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52 Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115289/ID176342070979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52 Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/115289/ID176342070979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL 6, SVL Flexline, Virziens: Leņķa caurule, 6 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
148B5004
Used for product: SVL 6
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|