EvoFlat FSS, Tips 3, 10 bar, 95 °C, DHW kontroliera nosaukums: TPC-M

145B0017

EvoFlat FSS 3, ar šuntu, ar 1 CW skaitītāju, ar EPP priekšu

Produkta informācija

Bruto svars 12.9 Kilogram
Neto svars 11.7 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424652890

 

Air vent
Apkures kapacitāte [kW] [Max] 15 kW
Apkures kontroles veids Diferenciālais spiediens
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Augstums ar vāciņu [mm] 575 mm
Augstums bez vāciņa [mm] 575 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] 2 bar
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description EvoFlat FSS 3, ar šuntu, ar 1 CW skaitītāju, ar EPP priekšu
DH caurules izmērs Ø18
DH pievienošanas izmērs 3/4"
DH savienojuma veids G, iekš. vītne
DHW caurules izmērs Ø18
DHW cirkulācija Nr.
DHW kapacitāte [kW] [Max] 55 kW
DHW kontroles veids Plūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukums TPC-M
DHW pievienošanas izmērs 3/4"
DHW savienojuma veids G, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulators Iebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm] 150 mm
Dziļums bez vāciņa [mm] 110 mm
Elektriskais savienojums 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE caurules izmērs Ø18
HE pievienošanas izmērs 3/4"
HE savienojuma veids G, iekš. vītne
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
In scope of WEEE No
Izolācijas materiāls EPP vāciņš
Izstrādājumu grupa Small Stations
Metering Prepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri] 10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] 10 bar
Pakotnes augstums [mm] 160 mm
Pakotnes dziļums [mm] 600 mm
Pakotnes platums [mm] 800 mm
Piping Stainless steel
Platums ar vāciņu [mm] 545 mm
Platums bez vāciņa [mm] 545 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saskrūve Enerģijas skaitītāja atgaita un aukstā ūdens skaitītājs
Savienojuma virziens Apakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] 38 bar
Strainer Primary
Summer bypass
Tips EvoFlat FSS
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] 95 °C
UL evaluated Out of scope
Vienības izmēra tips Tips 3
Vāciņa materiāls EPP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality