Apkures kabeļi, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F8501

EL: 0431217

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 93 Gram
Neto svars 93 Gram
Volume 0.13 Liter
EAN 5703466251577

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājuma standarts DIN VDE 0254: 1994-06
Apstiprinājums CE
EAC
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Description DEVIpipeguard™ 30 Industry Cut-to-l 230V
Elementa IP klase IPX7
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 4.8 mm
Kabeļa ekrāns Alvota vara vītne
Kabeļa garums [m] 1 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 30W/m@10°C
Kabeļa platums [mm] 10.2 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Pipe / tank frost protection
Pildvielas materiāls TPE
Produkta versija Cut-to-length
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums VDE
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 190 °C
Tips DEVIpipeguard™ Industry
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Vadītāja izolācija Pašregulējoša matrica
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne Fluorpolimērs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality