Apkures kabeļi, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F1202

EL: 8109102

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Produkta informācija

Bruto svars 3.757 Kilogram
Neto svars 3.72 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466223383

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 80 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description DEVIflex 6T 310W 230V 50m
Elementa IP klase IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 6.9 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 50 m
Kabeļa jauda [W/m] 6 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 170
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Pakotnes augstums [mm] 92 mm
Pakotnes dziļums [mm] 386 mm
Pakotnes platums [mm] 386 mm
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
UkrTEST
Siltuma izvade [W] 310 W
Stiepes izturība [N] >500 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tips DEVIflex™ 6T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija XLPE
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa SARKANS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality