Apkures kabeļi, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 22 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0930

EL: 8174501

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 2.078 Kilogram
Neto svars 1.874 Kilogram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466249888

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums CE
KIWA
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2 m
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 22m 230V RM plug
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementa IP klase 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 5
In scope of WEEE Yes
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 5.2 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 22 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeļa jauda [W@°C] 220W@10°C
Kabeļa platums [mm] 8.75 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Lietošana Pipe / tank frost protection
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
CE
EAC
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 65 °C
Tips DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija TPE
Vadītāja tips Alvots varš
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne HDPE
PVDF
Ārējās loksnes krāsa Gaiši zils

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality