Cables calefactores, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 16 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F0928

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Autolimitador

Produkta informācija

Peso bruto 1.53 Kilogram
Peso neto 1.326 Kilogram
Volumen 9.147 Liter
EAN 5703466249864

 

Aislamiento del conductor TPE
Altura del cable [mm] 5.2 mm
Anchura del cable [mm] 8.75 mm
Aplicación Pipe / tank frost protection
Aprovação CE
KIWA
Bainha externa HDPE
PVDF
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento 67
Contain batteries No
Cor da bainha externa Azul-claro
Corte a medida No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 16m 230V RM plug
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa de certificación NEMKO
CE
EAC
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 5
In scope of WEEE Yes
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Longitud del cable [m] 16 m
Longitud del cable frío [m] 2 m
Pantalla del cable Malla de aluminio 100%
Principio de calefacción Autolimitador
REACH kandidātu saraksta vielas No
Salida del cable [W/m@°C] 10W/m@10°C
Salida del cable [W@°C] 160W@10°C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 65 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo de conductor Cobre estañado
Tips DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Versión Ready-made
Warranty type 5-year product warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality