Apkures kabeļi, DEVIbasic™ spole, 20 W/m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0170

Kabeļa tips: Atsevišķs vadītājs, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Produkta informācija

Bruto svars 0.036 Kilogram
Neto svars 0.036 Kilogram
EAN 5703466228647

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 400 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Deformācijas izturība [N] 600 N
Description DEVIbasic 0.153 R/m -4%=0.1469 +7%=0.1637
Ekrāna vītnes segums [%] [Min] 70 %
Elementa IP klase IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 5.5 mm
Kabeļa ekrāns Vara vītne
Kabeļa jauda [W/m] 20 W/m
Kabeļa pretestība [omi/m] 0.15 Ohm/m
Kabeļa pretestība [omi] 0.153
Kabeļa tips Atsevišķs vadītājs
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Liesmu slāpētājs
Lietošana Sport fields
Floor heating
Cold store
Produkta versija Drum
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
UkrTEST
Stiepes izturība [N] 120 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 90 °C
Tips DEVIbasic™ drum
UL evaluated Out of scope
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija XLPE
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa SARKANS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality