Apkures kabeļi, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 140 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

140F0020

EL: 8168187

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Sērijas pretestība

Produkta informācija

Bruto svars 7.908 Kilogram
Neto svars 7.83 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466201732

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1.5 mm²
Aukstā vadītāja tips DTCL
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Deformācijas izturība [N] >1500 N
Description DEVIaqua 9T 1260W 230V 140m
Elementa IP klase IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa diametrs [mm] 7 mm
Kabeļa ekrāns Vara vītne
Kabeļa garums [m] 140 m
Kabeļa jauda [W/m] 9 W/m
Kabeļa pretestība [omi] 42
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Lietošana Pipe / tank frost protection
Pakotnes augstums [mm] 207 mm
Pakotnes dziļums [mm] 386 mm
Pakotnes platums [mm] 386 mm
Produkta versija Ready-made
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
UkrTEST
Siltuma izvade [W] 1260 W
Stiepes izturība [N] >650 N
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 85 °C
Tips DEVIaqua™ 9T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija XLPE
Warranty type 20-year product warranty
Ārējā loksne MDPE
Ārējās loksnes krāsa Gaiši zils
Ūdens temperatūra [°C] [Max] 23 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality