FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0047

EL: 3883559

Frequency converter
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP,
Three phase, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
(H1) RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: A2
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Код модели: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 4.98 Kilogram
Вес нетто 4.46 Kilogram
Volume 21.569 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427094406

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий FC- Преобразователь частоты
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P1K5 1,5 кВт / 2,0 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage 5 ~380-500 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления G Графич.панель упр-ния GLCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер A2 A2
Типовой код, часть 1 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Типовой код, часть 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 1.5 1.5
Высота [мм] 268,0 268,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 90,0 90,0
Ширина сдвумя опц.д/гн.C [мм] 150,0 150,0
Глубина [мм] 205,0 205,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 220,0 220,0
кВА 2.84 2.84
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 62 62
Потери мощн.,выс.перегруз.[Вт] 62 62
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 4.1 4.1
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 6.56 6.56
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 3.4 3.4
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 5.306
Calculated Net Weight [kg] 4.46
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 FC-302P1K5T5E20H1BGX
Код модели 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality