Scroll compressor, HLP081T4LC8

121L1786

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalhes do produto

Bruto svars 44.08 Kilogram
Neto svars 37 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424234393

 

Altura da conexão da sucção [mm] 280 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 422 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
Carga de óleo [L] 1.57 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP22
Conexões de força Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Description HLP081T4
Diametrs [mm] 184 mm
Economizador NÃO
Equalização de gás Soldado
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Eļļas izlīdzināšana 1/2''
Family HLP
Fase 3
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60
Garums [mm] 239 mm
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Nav
Grupo de produtos Hermetic compressors
In scope of WEEE No
Kompresora strāvas padeve [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 455 mm
Largura [mm] 239 mm
LRA 87 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 17 A
Model number HLP081T4LC8
Montagem do vidro NENHUM
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome do produto Scroll compressor HLP
Nosūtītais stiprinājums Montāžas komplekts ar starpgredzeniem un uzmavām
Nosūtītie norādījumi Uzstādīšanas instrukcijas
Nosūtītā eļļa Sākotnējā eļļas uzlāde
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 320HV
Refrigerantes R407C
Resistência de enrolamento 1-2 [Ohm] 2.12
Resistência de enrolamento 1-3 [Ohm] 2.09
Resistência de enrolamento 2-3 [Ohm] 2.07
RLA 11 A
Savienojuma tips Lodēts
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 7/8 colla
Tamanho da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Scroll
Tipo HLP081
Tipo de óleo PVE
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 460 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 68 cP
Volume de cilindrada [cm3] 110.94 cm³
Ângulo de descarga 0XR6049B-3

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality