Scroll compressor, HRP042T4LP6

121L1023

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Produkta informācija

Bruto svars 34.1 Kilogram
Neto svars 31 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424542016

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 415 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 457 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 506 V
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 3.63 kg
Aukstumaģenti R407C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRP042T4
Diametrs [mm] 165 mm
Ekonomētājs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Eļļas atsauce 320HV
Eļļas daudzums [L] 1.06 L
Eļļas izlīdzināšana Nav
Eļļas tips PVE
Family HRP
Frekvence [Hz] 50/60
Fāze 3
Garums [mm] 239 mm
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Nav
Glass mounting Nav
Gāzes izlīdzināšana Nav
Iepakojuma daudzums 12
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Izstrādājuma nosaukums Scroll compressor HRP
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 379 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 1/2 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1/2 colla
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 413 mm
Krāsa Zila
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number HRP042T4LP6
Motora aizsardzība Iekšējais pārslodzes aizsargs
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Piederuma standarts ODF
Platums [mm] 239 mm
Plūduma tilpums [cm3] 57.19 cm³
Rasējuma numurs 0XC6301B-2
RLA 6.4 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] 2900 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] 3500 rpm
Savienojuma tips Lodēts
Segmentu lietojums Gaisa kondicionēšana
Strāvas savienojumi Lāpsta
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 250 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 3/4 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 3/4 colla
Tehnoloģija Rullis
Tinuma pretestība, 1-2 [omi] 4.66
Tinuma pretestība, 1-3 [omi] 4.66
Tinuma pretestība, 2-3 [omi] 3.42
Tips HRP042
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozitāte [cP] 68 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 342 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 414 V
Zīmola tehnika Spirālveida kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality