Scroll compressor, HCP120T4LC6

121L0401

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Інформація про продукт

Peso bruto 49.33 Kilogram
Peso neto 44 Kilogram
Volumen 0.06 Cubic meter
EAN 5702424206253

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 519 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 369 mm
Altura total [mm] 545 mm
Anchura [mm] 232 mm
Carga de aceite [L] 2.66 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 7.26 kg
CE evaluated Yes
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries Ні
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Diámetro [mm] 184 mm
Economizador No
Ecualización de gas Ninguna
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCP
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Igualación de aceite None
In scope of WEEE Ні
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud. [mm] 232 mm
LRA 140 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number HCP120T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 320HV
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 1.13
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 1.11
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 1.1
RLA 19.2 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Scroll
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viscosidad [cP] 68 cP
Volumen desplazam. [cm3] 162.4 cm³
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Клас захисту IP IP22
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Кількість упаковок 1
Монтаж скла Відсутн.
Назва продукту Scroll compressor HCP
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Номер креслення 0SR4103B-2
Опис HCP120T4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип HCP120
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R407C
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв

Accessories

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality