Scroll compressor, SZ240A4PBF

120H2169

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produkta informācija

Bruto svars 167 Kilogram
Neto svars 150 Kilogram
Volume 243 Cubic meter
EAN 5715162850602

 

Apstiprinājums CE
UL
UKCA
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 400 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 440 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 506 V
Augstās puses tilpums 5 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 16 kg
Aukstumaģenti R134a
R407C
R513A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ240-4
Diametrs [mm] 344 mm
Ekonomētājs
Eļļas atsauce 160SZ
Eļļas daudzums [L] 8 L
Eļļas drenāža 1/4'' valcēšana
Eļļas drenāžas griezes moments [Nm] 35 N-m
Eļļas izlīdzināšana 1/2'' valcēšana
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] 66 N-m
Family SZ
Frekvence [Hz] 50/60
Fāze 3
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Schrader
Glass mounting ar vītni
GP LP griezes moments [Nm] 15 N-m
Griezes moments, barošana [Nm] 3 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm] 4 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma daudzums 1
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (ar kabeļa blīvslēgu)
Izstrādājuma nosaukums Scroll compressor SZ
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 654 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 1 1/8 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1 3/4 colla
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 380-400/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 727 mm
LRA 215 A
Maksimālā darba strāva [MOC] 47 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SZ240A4PBF
Montāžas griezes moments [Nm] 40 N-m
Motora aizsardzība Elektroniskās aizsardzības modulis, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Piederuma standarts Rotolock
Piederuma uzmava ODF
Plūduma tilpums [cm3] 347.8 cm³
Rasējuma numurs 8556098b
RLA 35.7 A
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] 2900 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] 3500 rpm
Savienojuma tips Rotolock
Segmentu lietojums Gaisa kondicionēšana
Sildīšana
Stikla griezes moments [Nm] 50 N-m
Strāvas savienojumi Stud M5
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 196 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 1 5/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 2 1/4 colla
Tehnoloģija Rullis
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 0.616 Ohm
Tips SZ240
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozitāte [cP] 32 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 460 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 342 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 414 V
Zemās puses tilpums 34.1 L
Zemās puses TS maks. 52 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Spirālveida kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality