Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] |
400 V |
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] |
460 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] |
440 V |
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] |
506 V |
Augstās puses tilpums |
0.7 L |
Augstās puses TS maks. |
150 °C |
Augstās puses TS min. |
-35 °C |
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] |
7.9 kg |
Aukstumaģenti |
R410A |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
PSH034-4 |
Diametrs [mm] |
245 mm |
Ekonomētājs |
Nē |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Eļļas atsauce |
160SZ |
Eļļas daudzums [L] |
3.3 L |
Eļļas izlīdzināšana |
1-3/4'' Rotolock |
Eļļas tips |
POE |
Family |
PSH |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fāze |
3 |
Gauge port HP |
Nav |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
ar vītni |
Griezes moments, barošana [Nm] |
3 N-m |
Griezes moments, zemējums [Nm] |
2 N-m |
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] |
12 |
Iepakojuma augstums [mm] |
596 mm |
Iepakojuma daudzums |
1 |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Iepakojuma garums [mm] |
470 mm |
iepakojuma platums [mm] |
370 mm |
Iepakojuma svars [Kg] |
70 kg |
In scope of WEEE |
No |
IP protection class |
IP54 (ar kabeļa blīvslēgu) |
Izstrādājuma nosaukums |
Scroll compressor PSH |
Izstrādājumu grupa |
Hermetic compressors |
Izvades savienojuma augstums [mm] |
509 mm |
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] |
7/8 colla |
Izvades savienojuma izmērs [collas] |
7/8 colla |
Kapacitātes vadība |
Fiksēts ātrums |
Kompresora strāvas padeve [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurācijas kods |
Viens |
Kopējais augstums [mm] |
543 mm |
Krāsa |
Zila |
LRA |
158 A |
Maksimālā darba strāva [MOC] |
31 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
33 A |
Model number |
PSH034A4CLD |
Montāžas griezes moments [Nm] |
0 N-m |
Motora aizsardzība |
Iekšējais pārslodzes aizsargs |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nosūtītais modulis |
izvades temperatūras sensors šķidruma padeves vārsts Darbības vadības sistēma (OCS) iebūvēta spaiļu kārbā virsmas eļļas nosēdinātāja sildītājs |
Nosūtītais stiprinājums |
Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm |
Nosūtītie norādījumi |
Uzstādīšanas instrukcijas |
Nosūtītā eļļa |
Sākotnējā eļļas uzlāde |
Piederuma standarts |
ODF |
Plūduma tilpums [cm3] |
151.2 cm³ |
Rasējuma numurs |
8560053a |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
23.6 A |
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] |
2900 rpm |
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] |
3500 rpm |
Rūpnīcas HP [bāri] |
0 bar |
Rūpnīcas LP [bāri] |
0 bar |
Savienojuma tips |
Lodēts |
SCIP dossier no. |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIP dossier product name |
PSH019-039 |
Segmentu lietojums |
Sildīšana |
Stikla griezes moments [Nm] |
50 N-m |
Strāvas savienojumi |
Skrūve 4,8 mm |
Suction connection material |
- |
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] |
278 mm |
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] |
1 3/8 colla |
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] |
1 3/8 colla |
Tehnoloģija |
Rullis |
Testa dif. [bāri] [maks.] |
37 bar |
Testa HP [bāri] [maks.] |
48.7 bar |
Testa LP [bāri] [maks.] |
33.3 bar |
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] |
0.83 Ohm |
Tips |
PSH034 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Viskozitāte [cP] |
32 cP |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] |
380 V |
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] |
460 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] |
340 V |
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] |
414 V |
Zemās puses tilpums |
13.6 L |
Zemās puses TS maks. |
55 °C |
Zemās puses TS min. |
-35 °C |
Zīmola tehnika |
Spirālveida kompresors |