Scroll compressor, VZN175AGANA

120G0466

Refrigerants: R290, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack

Produkta informācija

Bruto svars 69 Kilogram
Neto svars 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702796

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 480 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 480 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 528 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 528 V
Augstums no pamatplāksnes [mm] 529 mm
Augstās puses tilpums 1.3 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 5 kg
Aukstumaģenti R290
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description VZN175AG
Diametrs [mm] 226 mm
Ekonomētājs
Eļļas atsauce 160SZ
Eļļas daudzums [L] 3.3 L
Eļļas izlīdzināšana Nav
Eļļas tips POE
Family VZN
Frekvence [Hz] 30 - 140
Fāze 3
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Nav
Glass mounting Brazed
Griezes moments, barošana [Nm] 3 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm] 2 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma daudzums 8
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (ar kabeļa blīvslēgu)
Izstrādājuma nosaukums Scroll compressor VZN
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 510 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 1 1/8 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1 1/8 colla
Kapacitātes vadība Invertors
Kompresora strāvas padeve [V] 380-480/3/50-60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 544.4 mm
Maksimālā darba strāva [MOC] 52 A
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Model number VZN175AGANA
Montāžas griezes moments [Nm] 15 N-m
Motora aizsardzība Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Piederuma standarts ODF
Piederuma uzmava ODF
Plūduma tilpums [cm3] 175 cm³
Rasējuma numurs 8560262
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] 3000 rpm
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min] 3600 rpm
Savienojuma tips Lodēts
SCIP dossier no. 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
SCIP dossier product name VZN086-175
Segmentu lietojums Gaisa kondicionēšana
Stikla griezes moments [Nm] 50 N-m
Strāvas savienojumi Skrūve 4,8 mm
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 292 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 1 5/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 1 5/8 colla
Tehnoloģija Scroll drive required
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 0.06 Ohm
Tips VZN175
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP] 32 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 342 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 342 V
Zemās puses tilpums 10.8 L
Zemās puses TS maks. 70 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Spirālveida kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality