Sprężarka tłokowe, NTZ108A4LR1B

120F0239

Czynnik: R404A; R452A, Zastosowanie wbranży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Product details

Masa brutto 37.167 Kilogram
Masa netto 36 Kilogram
Objętość 91.2 Liter
EAN 5702428521130

 

Approval CE
UKCA
Brand technique Reciprocating compressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Cylinder 2
Description NTZ108-4B
Discharge connection pipe size [in] 3/4 in
Discharge connection size [in] 1 1/4 in
Dostarczane złączki Adaptery do lutowania, nakrętki, uszczelki - strony ssawna i tłoczna
Drawing number 8502012g
Długość opakowania [mm] 385 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fitting sleeve ODF
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 50 N-m
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 400 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 440 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP55 (with cable gland)
Kod konfiguracji Pojedyncza
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 340 V
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MCC 12.1 A
Model number NTZ108A4LR1B
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] 15 N-m
Napełnienie olejem [L] 1.8 L
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Packing format Industrial pack
Packing quantity 6
Phase 3
Pojemność skokowa [cm3] 108 cm³
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Schrader
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Rotolock
Prąd rozruchu wirnika 45 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R404A
R452A
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 3/4 in
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segment usage Refrigeration LT
Suction connection material -
Suction connection pipe size [in] 7/8 in
Szerokość opakowania [mm] 375 mm
Torque earth [Nm] 3 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type NTZ108
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uwaga dotycząca montażu (dostarczane tylko z wersją R - Rotolock)
Wyrównywanie oleju śrubunek 3/8'' SAE
Wysokość całkowita [mm] 413 mm
Wysokość opakowania [mm] 450 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 265 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 74 mm
Zasilanie sprężarki [V] 400/3/50 460/3/60
Złączka standardowa Rotolock
Średnica [mm] 288 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5 кг
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 4 Ohm
Орієнтир оливи 175PZ
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.6 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 16.5 л
Технологія Поршневий
Частота [Гц] 50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality