Reciprocating compressor, NTZ136A4LR1B

120F0236

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produkta informācija

Bruto svars 37.42 Kilogram
Neto svars 34.93 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521161

 

Apstiprinājums CE
UKCA
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 400 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 440 V
Augstās puses tilpums 0.6 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 5 kg
Aukstumaģenti R404A
R452A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindrs 2
Contain batteries No
Description NTZ136-4B
Diametrs [mm] 288 mm
Ekonomētājs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Eļļas atsauce 175PZ
Eļļas daudzums [L] 1.8 L
Eļļas izlīdzināšana 3/8'' valcēšanas SAE
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] 30 N-m
Family NTZ
Frekvence [Hz] 50
Fāze 3
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Schrader
Glass mounting ar vītni
GP LP griezes moments [Nm] 15 N-m
Griezes moments, barošana [Nm] 3 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm] 3 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma augstums [mm] 450 mm
Iepakojuma daudzums 1
Iepakojuma formāts Viens bloks
Iepakojuma garums [mm] 385 mm
iepakojuma platums [mm] 375 mm
In scope of WEEE No
IP protection class IP55 (ar kabeļa blīvslēgu)
Izstrādājuma nosaukums Reciprocating compressor NTZ
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 74 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 3/4 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 colla
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 413 mm
Krāsa Zila
LRA 51 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 14.3 A
Model number NTZ136A4LR1B
Montāžas griezes moments [Nm] 15 N-m
Motora aizsardzība Iekšējais pārslodzes aizsargs
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītais stiprinājums Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm
Nosūtītie norādījumi Uzstādīšanas instrukcijas
Nosūtītie uzgaļi Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes
Nosūtītā eļļa Sākotnējā eļļas uzlāde
Piederuma piezīme (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju)
Piederuma standarts Rotolock
Piederuma uzmava ODF
Plūduma tilpums [cm3] 136 cm³
Rasējuma numurs 8502012g
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas ātrums: 50Hz [apgr./min] 2900 rpm
Rūpnīcas HP [bāri] 25 bar
Rūpnīcas LP [bāri] 25 bar
Savienojuma tips Rotolock
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentu lietojums Dzesēšana LT
Stikla griezes moments [Nm] 50 N-m
Strāvas savienojumi Lāpsta
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 265 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 1 1/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 1 3/4 colla
Tehnoloģija Abvirzienu darbība
Testa dif. [bāri] [maks.] 30 bar
Testa HP [bāri] [maks.] 30 bar
Testa LP [bāri] [maks.] 25 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 3.8 Ohm
Tips NTZ136
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 340 V
Zemās puses tilpums 16.5 L
Zemās puses TS maks. 50 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Abvirzienu darbības kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality