Reciprocating compressor, VTZ121AGNR1B

120B0004

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Produkta informācija

Bruto svars 43.5 Kilogram
Neto svars 40 Kilogram
Volume 62.678 Liter
EAN 5702428666145

 

Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 480 V
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 480 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 480 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 480 V
Augstās puses tilpums 0.6 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 5 kg
Aukstumaģenti R134a
R404A
R407C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindrs 2
Contain batteries No
Description VTZ121-G
Diametrs [mm] 288 mm
Ekonomētājs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Eļļas atsauce 160PZ
Eļļas daudzums [L] 1.8 L
Eļļas izlīdzināšana 3/8'' valcēšanas SAE
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] 30 N-m
Family VTZ
Frekvence [Hz] 30 - 85
Fāze 3
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Schrader
Glass mounting ar vītni
GP LP griezes moments [Nm] 15 N-m
Griezes moments, barošana [Nm] 3 N-m
Griezes moments, zemējums [Nm] 4 N-m
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma augstums [mm] 455 mm
Iepakojuma daudzums 1
Iepakojuma formāts Viens bloks
Iepakojuma garums [mm] 395 mm
iepakojuma platums [mm] 365 mm
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (ar kabeļa blīvslēgu)
Izstrādājuma nosaukums Reciprocating compressor VTZ
Izstrādājumu grupa Hermetic compressors
Izvades savienojuma augstums [mm] 74 mm
Izvades savienojuma caurules izmērs [collas] 3/4 colla
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 colla
Kapacitātes vadība Invertors
Kompresora strāvas padeve [V] 380-480/3/50-60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 413 mm
Krāsa Zila
LRA 139 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 29 A
Model number VTZ121AGNR1B
Montāžas griezes moments [Nm] 15 N-m
Motora aizsardzība Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītais stiprinājums Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm
Nosūtītie norādījumi Uzstādīšanas instrukcijas
Nosūtītie uzgaļi Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes
Nosūtītā eļļa Sākotnējā eļļas uzlāde
Piederuma piezīme (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju)
Piederuma standarts Rotolock
Piederuma uzmava ODF
Plūduma tilpums [cm3] 120.94 cm³
Rasējuma numurs 8502016a
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.2 A
Rūpnīcas HP [bāri] 25 bar
Rūpnīcas LP [bāri] 25 bar
Savienojuma tips Rotolock
SCIP dossier no. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmentu lietojums Dzesēšana MT
Stikla griezes moments [Nm] 50 N-m
Strāvas savienojumi Skrūve 4,8 mm
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 165 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 1 1/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 1 3/4 colla
Tehnoloģija Abvirzienu darbība
Testa dif. [bāri] [maks.] 30 bar
Testa HP [bāri] [maks.] 30 bar
Testa LP [bāri] [maks.] 25 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 0.59 Ohm
Tips VTZ121
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP] 32 cP
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V] 380 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 380 V
Zemās puses tilpums 16.5 L
Zemās puses TS maks. 50 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Abvirzienu darbības kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality