Reciprocating compressor, VTZ054AGNR1A

120B0002

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Product details

Bruto svars 27.63 Kilogram
Neto svars 25.79 Kilogram
Volume 38.61 Liter
EAN 5702428666169

 

Augstās puses tilpums 0.3 L
Augstās puses TS maks. 150 °C
Augstās puses TS min. -35 °C
Aukstumaģenta uzpilde [kg] [maks.] 2.5 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindrs 1
Colour Blue
Contain batteries No
Description VTZ054-G
Diametrs [mm] 224 mm
Discharge connection pipe size [in] 1/2 in
Discharge connection size [in] 1 in
Drawing number 8501042a
Ekonomētājs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Eļļas atsauce 160PZ
Eļļas daudzums [L] 0.95 L
Eļļas izlīdzināšana 3/8'' valcēšanas SAE
Eļļas izlīdzināšanas griezes moments [Nm] 30 N-m
Family VTZ
Fitting sleeve ODF
Frekvence [Hz] 35 - 90
Gauge port HP Nav
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 50 N-m
GP LP griezes moments [Nm] 15 N-m
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 480 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 480 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 480 V
Iedarbināšanas reižu skaits stundā [maks.] 12
Iepakojuma augstums [mm] 385 mm
Iepakojuma garums [mm] 330 mm
iepakojuma platums [mm] 295 mm
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (with cable gland)
Izvades savienojuma augstums [mm] 67 mm
Kapacitātes vadība Invertors
Kompresora strāvas padeve [V] 380-480/3/50-60
Konfigurācijas kods Viens
Kopējais augstums [mm] 356 mm
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 380 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 380 V
LRA 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 15 A
Model number VTZ054AGNR1A
Montāžas griezes moments [Nm] 15 N-m
Motora aizsardzība Motora aizsardzība ar frekvenču pārveidotāju
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosūtītais stiprinājums Montāžas komplekts ar starpgredzeniem, skrūvēm, uzgriežņiem, uzmavām un paplāksnēm
Nosūtītie norādījumi Uzstādīšanas instrukcijas
Nosūtītie uzgaļi Sūknēšanas un izvades lodmetāla uzmavas, Rotolock uzgriežņi un paplāksnes
Nosūtītā eļļa Sākotnējā eļļas uzlāde
Packing format Single pack
Packing quantity 1
Phase 3
Piederuma piezīme (tiek piegādāts tikai ar Rotolock versiju)
Piederuma standarts Rotolock
Plūduma tilpums [cm3] 53.86 cm³
Product group Hermetic compressors
Product Name Description Reciprocating compressor VTZ
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R404A
R407C
RLA 12 A
Rūpnīcas HP [bāri] 25 bar
Rūpnīcas LP [bāri] 25 bar
Savienojuma tips Rotolock
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segment usage Refrigeration MT
Strāvas savienojumi Skrūve 4,8 mm
Suction connection material -
Sūknēšanas savienojuma augstums [mm] 263 mm
Sūknēšanas savienojuma caurules izmērs [collas] 5/8 colla
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 1 1/4 colla
Tehnoloģija Abvirzienu darbība
Testa dif. [bāri] [maks.] 30 bar
Testa HP [bāri] [maks.] 30 bar
Testa LP [bāri] [maks.] 25 bar
Tinuma pretestība trīsfāžu kompresoriem ar identiskiem tinumiem [omi] 2.08 Ohm
Torque earth [Nm] 4 N-m
Torque power [Nm] 3 N-m
Type VTZ054
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskozitāte [cP] 32 cP
Zemās puses tilpums 7.5 L
Zemās puses TS maks. 50 °C
Zemās puses TS min. -35 °C
Zīmola tehnika Abvirzienu darbības kompresors

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality