Optyma™ Plus, OP-LPVM016DPP00G

114X3110

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Produkta informācija

Bruto svars 64 Kilogram
Neto svars 48 Kilogram
Volume 417.15 Liter
EAN 5702424287788

 

Apstiprinājums CE
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] 255 V
Aukstumaģenti R404A
R452A
R454C
R455A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Condenser volume (L) 0.39
Contain batteries No
Description OP-LPVM016DPP00G
Elektriskais kods G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fāze 1
Fāžu skaits (kompresors) 1
Fāžu skaits (ventilators) 1
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Garums [mm] 406 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukums Package unit
Izstrādājumu grupa Condensing Units
Kapacitātes vadība Fiksēts ātrums
Kompresora strāvas padeve [V] 230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums 0.39 L
Kondensatora tips A7
Kopējais augstums [mm] 650 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
Lietošanas veidi LBP
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPVM016DPP00G
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 25 dBA
Platums [mm] 941 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
RLA 3.8 A
Savienojuma tips lodējams
Saņēmēja apstiprinājums CE
EAC
Saņēmēja tilpums [L] 1.3 L
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Segmentu lietojums Zems pretspiediens
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] 62 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] 31 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] 51 dBA
Spriegums, 50Hz [V] 187 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.] 255 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 3/8 colla
Tips Optyma™ Plus P00 (A2L)
Ventilatora diametrs [mm] 365 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] 365 mm
Ventilatora pārsega/režģa tips H1
Ventilatora strāva: 50Hz [A] 0.32 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] 25 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] 60 W
Ventilatoru skaits 1
Versija P00
Volume (L) 0.058 L
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] 187 V
Ātruma platforma Fixed-speed
Šķidruma līnijas savienojums [collas] 3/8 colla

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality