Mikroplākšņu siltummainis, MPHE C117L-EZD, Plākšņu skaits: 50

111B2258

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Dzesinātājs, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Produkta informācija

Bruto svars 22.213 Kilogram
Neto svars 19.7 Kilogram
Volume 34.98 Liter
EAN 5702424243210

 

Application Dzesinātājs
Aprīkojums Tapskrūve
Apstiprinājums AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] -196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] 320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] -390 °F
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Iztvaicētājs
Funkcijas piezīme Ar izplatītāju
H1 sav. izmērs L2R
H1 sav. tips G ārējās vītnes savienojums
H2 sav. izmērs L2R
H2 sav. tips G ārējās vītnes savienojums
H3 sav. izmērs Null
H3 sav. tips Null
H4 sav. izmērs Null
H4 sav. tips Null
H5 sav. izmērs Null
H5 sav. tips Null
H6 sav. izmērs Null
H6 sav. tips Null
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Lodējuma materiāls Vara lodējums
Maks. darba spiediens [psi] 653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Modeļa nr. 117
Plate material no. AISI 316L
Plāksnes materiāls AISI 316L
Plāksnes modelis Z
Plākšņu skaits 50
Q1 sav. izmēru diapazons N1/2K)
Q1 sav. tips N1/2K)
Q2 sav. izmēru diapazons N1/2K)
Q2 sav. tips Null
Q3 sav. izmēru diapazons H5/8A)
Q3 sav. tips Null
Q4 sav. izmēru diapazons H3/4H)
Q4 sav. tips Null
Q5 sav. izmēru diapazons H5/8A)
Q5 sav. tips Null
Q6 sav. izmēru diapazons H3/4H
Q6 sav. tips Null
REACH kandidātu saraksta vielas No
Tipa apzīmējums C117L-EZD
Tips MPHE C117L-EZD
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality