Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
099H0422 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20
099H0422
P100-50/480_T-E-----20"
The ADF P100 active filter is a wall-mounted harmonic filter available
in protection ratings IP20 and IP21. The HMI is available as a standard
feature. Compatible with VLT®, VACON® and iC7 drives from Danfoss.
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|