Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088X0873 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
PEX caurules, 16 mm, 600 m, 8 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


PEX caurules, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0873
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|